-
Bouwvorm
-
Plaathoogte
-
Plaathoogte
-
Materiaal
-
Plaatbreedte
-
Plaatbreedte
-
Materiaal
-
Materiaal
-
Geschikt voor
-
Geschikt voor
-
Kwaliteitsklasse
-
Geschikt voor flensdikte
-
Buis-/kabeldiameter
-
Lengte
-
Lengte
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Breukbelasting
-
Bevestigingswijze
-
Draadmaat (metrisch)
-
Boringsdiameter
-
Roestvaststaal (RVS), gebeitst
-
Toegestane werkbelasting
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
Halogeenvrij
-
Halogeenvrij
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/CM-522354-WEB-R.jpg)
Afschermstrip kabelgoot/draadgoot zwart, rol 5 meter, vinyl
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/LG-350159-WEB-R.jpg)
Montageplaat meervoudige steekverbinding P31+/GLO-4 sdz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/LG-350179-WEB-R.jpg)
Montageplaat enkelvoudig, steekverbinding P31+ Sdz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-8302210-WEB-R.jpg)
Eindkapset H100 kunststof vinyl geel t.b.v. kabelladder GLO-4.
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Buishouder Sdz voor kabelgoot H=60mm. Bevestigen met kraagschroef en -moer ref.nr.8200100+8200200.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-344872-WEB-L.jpg)
Consoleklem ZnMg voor bevestigen van consoles aan GLO-4 kabelladder. ZnMg is toepasbaar met sendzimir en thermisch verzinkt.
Exclusief BTW