![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/037610-LEGRAND-1000.jpg)
Tang Starfix voor 4 t/m 6mm2 3-punts krimping
Adereindhuls
Legrand
Tang Starfix voor 4 t/m 6mm2 3-punts krimping
Ref.. 037610
EAN nr.
3245060376109
Tang Starfix voor doorsneden 4 en 6mm² (3-punts krimping). Geleverd met gemonteerde Starfix houder. Knipt en krimpt de hulzen om draad 0,5-6mm² in één handeling.
Kortingsgroep : L4
149,97 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Geschikt voor | Adereindhulzen |
---|---|
Persvorm | Doornpersing |
Doorsnede | 4-6 mm² |
AWG-bereik | 9-11 |
Lengte | 204 mm |
Met eindvergrendeling (bij mechanische gereedschappen) | Nee |
---|---|
Uitvoering/bediening | Mechanisch |
Inzetstukken uitwisselbaar | Nee |
Aantal meegeleverde inzetstukken | 1 |
Met automatische terugloop | Ja |