![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/020411_pw_141927.jpg)
Sokkel XL³ 800 voor IP43 H100 voor aanbouwmodule B460
Installatiekasten
Legrand
Sokkel XL³ 800 voor IP43 H100 voor aanbouwmodule B460
Ref.. 020412
EAN nr.
3245060204129
Sokkel XL³ 800 voor IP43 H100 voor aanbouwmodule B460
Kortingsgroep : N2
189,92 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Sokkel compleet |
---|---|
Materiaal | Staal |
Kleur | Grijs |
Geschikt voor bouwbreedte kast | 460 mm |
Geschikt voor bouwdiepte kast | 220 mm |
Geschikt voor be-/ontluchting | Nee |
Geschikt voor kabelrangering | Nee |
---|---|
Geschikt voor buitenopstelling | Nee |
Breedte | 460 mm |
Hoogte | 100 mm |
Diepte | 220 mm |
Documentatie
1 Document(s)
Werkplaats handboek
SELECTEER