![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/80/LCM-M_P_070827.jpg)
Sluitring RM M12 Rvs316L
Cablofil
Legrand
Sluitring RM M12 Rvs316L
Ref.. CM801534
EAN nr.
3599078015346
Sluitring RM M12 Rvs316L
Kortingsgroep : H1
255,90 €
/
100 stuk
Product geleverd in
100 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Binnendiameter | 14 mm |
---|---|
Buitendiameter | 27 mm |
Dikte | 2.5 mm |
Gatvorm | Rond |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | RVS 316 (V4A) |
---|---|
Oppervlaktebescherming | Overig |
Geschikt voor boutmaat (metrisch) | 12 |
Facet | Nee |
Gehard | Nee |
Documentatie
2 Document(s)
Technische fiche
Technische fiche
SELECTEER