![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/LG-042823-WEB-R.jpg)
Scheidingstransformator driefase 400V primair 400V sec. - 2,5 kVA
Componenten
Legrand
Scheidingstransformator driefase 400V primair 400V sec. - 2,5 kVA
Ref.. 042823
EAN nr.
3245060428235
Scheidingstransformator driefase 400V primair 400V sec. - 2,5 kVA
Kortingsgroep : O2
2 250,55 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Uitgevoerd als veiligheidstrafo | Nee |
---|---|
Uitgevoerd als scheidingstrafo | Ja |
Uitgevoerd als spaartransformator | Nee |
Primaire spanning 1 | 400-400 V |
Secundaire spanning 1 | 400-400 V |
Type schakeling | DY |
Meetvermogen | 2500 VA |
Isolatiemateriaal-klasse conform IEC 85 | H |
Kortsluitvast | Nee |
Relatieve kortsluitspanning Uk | 1.9 % |
---|---|
Breedte | 420 mm |
Hoogte | 390 mm |
Diepte | 310 mm |
Beschermingsgraad (IP) | IP21 |
Slagvastheid | IK08 |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Ja |
Aansluitwijze | Schroefklem |
Documentatie
2 Document(s)
Technische fiche
Technische gids
1 Document(s)
BIM Data
SELECTEER