Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Scheidingstransformator 230-400V/115-230V 6300VA

Componenten Legrand

Scheidingstransformator 230-400V/115-230V 6300VA

Ref.. 044273 EAN nr. 3245060442736

Scheidingstransformator primair 230-400V secundair 115-230V, vermogen volgens IEC en CSA 6300VA en UL 3700VA, voorzien van elektrostatisch scherm. Monteerbaar op DIN-rail 7,5mm zonder montageplaat of 15mm met montageplaat.

Kortingsgroep : O2
2 430,80 € / 1 stuk
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Uitgevoerd als veiligheidstrafo Nee
Uitgevoerd als scheidingstrafo Ja
Uitgevoerd als spaartransformator Nee
Primaire spanning 1 215-215 V
Primaire spanning 2 230-230 V
Primaire spanning 3 245-245 V
Primaire spanning 4 385-385 V
Primaire spanning 5 400-400 V
Primaire spanning 6 415-415 V
Secundaire spanning 1 115-115 V
Secundaire spanning 2 230-230 V
(Meet)schijnvermogen 6300 VA
Isolatiemateriaal-klasse conform IEC 85 H
Kortsluitvast Nee
Relatieve kortsluitspanning Uk 3.9 %
Breedte 240 mm
Hoogte 390 mm
Diepte 205 mm
Beschermingsgraad (IP) Overig
Ringkern Nee
Geschikt voor printmontage Nee
Modulaire uitvoering (voor railmontage) Nee
Slagvastheid IK04
Spanningstype AC
Aanduiding markering van de aansluitklemmen Ja
Aansluitwijze Schroefklem

Documentatie

3 Document(s)
Technische gids
Technische fiche
F00282EN-06.pdf pdf (1.92 Mo)
Gebruikersinstructie
041931-03.pdf pdf (0.15 Mo)
1 Document(s)
Overeenkomst