![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/LG-044272-WEB-R.jpg)
Scheidingstransformator 230-400V/115-230V 5000VA
Componenten
Legrand
Scheidingstransformator 230-400V/115-230V 5000VA
Ref.. 044272
EAN nr.
3245060442729
Scheidingstransformator primair 230-400V secundair 115-230V, vermogen volgens IEC en CSA 5000VA en UL 3300VA, voorzien van elektrostatisch scherm. Monteerbaar op DIN-rail 7,5mm zonder montageplaat of 15mm met montageplaat.
Kortingsgroep : O2
2 093,99 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Uitgevoerd als veiligheidstrafo | Nee |
---|---|
Uitgevoerd als scheidingstrafo | Ja |
Uitgevoerd als spaartransformator | Nee |
Primaire spanning 1 | 215-215 V |
Primaire spanning 2 | 230-230 V |
Primaire spanning 3 | 245-245 V |
Primaire spanning 4 | 385-385 V |
Primaire spanning 5 | 400-400 V |
Primaire spanning 6 | 415-415 V |
Secundaire spanning 1 | 115-115 V |
Secundaire spanning 2 | 230-230 V |
(Meet)schijnvermogen | 5000 VA |
Isolatiemateriaal-klasse conform IEC 85 | H |
Kortsluitvast | Nee |
---|---|
Relatieve kortsluitspanning Uk | 2.29 % |
Breedte | 240 mm |
Hoogte | 390 mm |
Diepte | 205 mm |
Beschermingsgraad (IP) | Overig |
Ringkern | Nee |
Geschikt voor printmontage | Nee |
Modulaire uitvoering (voor railmontage) | Nee |
Slagvastheid | IK04 |
Spanningstype | AC |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Ja |
Aansluitwijze | Schroefklem |
Documentatie
3 Document(s)
Technische gids
Technische fiche
Gebruikersinstructie
1 Document(s)
Overeenkomst
UL recogn cULus-20141211-E177328
(0.4 Mo)
SELECTEER