Scheidingsschot Thvz L3000 H100 excl.bevestigingsmateriaal. Bevestigen met minimaal 3stuks ref.nr.LFDVGM6.
Kabelladder
Legrand
Scheidingsschot Thvz L3000 H100 excl.bevestigingsmateriaal. Bevestigen met minimaal 3stuks ref.nr.LFDVGM6.
Ref.. ZDVGX
EAN nr.
5012774438533
Scheidingsschot Thvz L3000 H100 excl.bevestigingsmateriaal. Bevestigen met minimaal 3stuks ref.nr.LFDVGM6.
Kortingsgroep : C2
109,90 €
/
3 m
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Scheidingstussenschothoogte | 68 mm |
---|---|
Lengte | 3000 mm |
Uitvoering | L-profiel |
Bevestigingsperforatie | Ja |
Bevestigingswijze | Schroefbaar |
Geschikt voor draadgoot | Nee |
Geschikt voor kabelladder | Ja |
Geschikt voor kabelgoot | Nee |
---|---|
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Staal |
Roestvaststaal (RVS), gebeitst | Nee |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Overig |
Kleur | Overig |