This product is obsolete
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/PLANET-WATTOHM/25/25030-PLANET-WATTOHM-1000.jpg)
Scheidingsschot Segma L2000 H80mm
Segma
PLANET-WATTOHM
Scheidingsschot Segma L2000 H80mm
Ref.. PW25030
EAN nr.
3271780250306
Scheidingsschot Segma L2000 H80mm
Geen prijs beschikbaar
Product geleverd in
18 stuk
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Hoogte | 80 mm |
---|---|
Lengte | 2000 mm |
Uitvoering | Enkel |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Polyvinylchloride (PVC) |
Halogeenvrij | Nee |
---|---|
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Bevestigingswijze | Opklembaar (snap) |
Kleur | Grijs |
RAL-nummer | 7030 |