![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/48/LG-483428-WEB-R.jpg)
Scheidingsschot L H60 L3000 Thvz - P31+ kabelgoot H60 geperforeerd bev. 4x M6x10mm + GLO-4 kabelladder licht H60
Kabelgoot
Legrand
Scheidingsschot L H60 L3000 Thvz - P31+ kabelgoot H60 geperforeerd bev. 4x M6x10mm + GLO-4 kabelladder licht H60
Ref.. 483428
EAN nr.
3414971034983
Scheidingsschot L H60 L3000 Thvz - P31+ kabelgoot H60 geperforeerd bev. 4x M6x10mm + GLO-4 kabelladder licht H60
Kortingsgroep : A
80,16 €
/
3 m
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Scheidingstussenschothoogte | 60 mm |
---|---|
Lengte | 3000 mm |
Uitvoering | L-profiel |
Bevestigingsperforatie | Nee |
Bevestigingswijze | Schroefbaar |
Geschikt voor draadgoot | Ja |
Geschikt voor kabelladder | Ja |
Geschikt voor kabelgoot | Ja |
---|---|
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Roestvaststaal (RVS), gebeitst | Nee |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Thermisch verzinkt (Hot-dip) |
Documentatie
2 Document(s)
Technische gids
Technische fiche
SELECTEER