Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Rijgklem Viking3 voor aardleider 2.5mm2 groen/geel

Rijgklem Legrand

Rijgklem Viking3 voor aardleider 2.5mm2 groen/geel

Ref.. 037170 EAN nr. 3245060371708

Rijgklem Viking3 voor aardleider 2.5mm2 groen/geel

Kortingsgroep : L5
3,98 € / 1 stuk Product geleverd in 60 stuk
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls 0.25-4 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls 0.25-2.5 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads 0.25-4 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads 0.25-2.5 mm²
Nom. (meet)spanning 800 V
Uitvoering elektrische aansluiting 1 Schroefaansluiting
Uitvoering elektrische aansluiting 2 Schroefaansluiting
Aantal aansluitniveaus 1
Aantal klemposities per aansluitniveau 2
Montagewijze DIN-rail 35 mm
Materiaal isolatielichaam Thermoplast
Bedrijfstemperatuur -5-40 °C
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94 V2
Breedte 5 mm
Hoogte 46.5 mm
Diepte 52.5 mm
Explosiegeteste uitvoering Ex-e Ja
Afsluitplaat noodzakelijk Ja
Kleur Groen/geel
Intern verbonden etages Nee

Documentatie

3 Document(s)
Technische fiche
F00671EN-02.pdf pdf (1.11 Mo)
Technische fiche
F00914EN-01.pdf pdf (0.66 Mo)
Technische fiche
F00914EN-00.pdf pdf (0.87 Mo)
1 Document(s)
3D Autocad
037170.dwg dwg (0.11 Mo)
5 Document(s)
Overeenkomst
Overeenkomst
Overeenkomst
IMQ-CA02.03545 (0.74 Mo)
Overeenkomst
Overeenkomst