![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/037211-LEGRAND-1000.jpg)
Rijgklem Viking3 met insteekklem groen/geel 6mm 3P 4mm2
Rijgklem
Legrand
Rijgklem Viking3 met insteekklem groen/geel 6mm 3P 4mm2
Ref.. 037211
EAN nr.
3245060372118
Rijgklem Viking³ met insteekklem groen/geel 6mm 3P 4mm². Enkelvoudige doorverbinding 1 ingang/2 uitgangen, metalen voet. Geïntegreerd scheidingsschot. Bevestiging op DIN-rails zonder schroeven t/m een breedte van 10mm.
Kortingsgroep : L5
3,52 €
/
1 stuk
Product geleverd in
30 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls | 0.5-6 mm² |
---|---|
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls | 0.5-4 mm² |
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads | 0.5-6 mm² |
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads | 0.5-4 mm² |
Nom. (meet)spanning | 800 V |
Uitvoering elektrische aansluiting 1 | Veerklemaansluiting |
Uitvoering elektrische aansluiting 2 | Veerklemaansluiting |
Aantal aansluitniveaus | 1 |
Aantal klemposities per aansluitniveau | 3 |
Montagewijze | DIN-rail 35 mm |
Materiaal isolatielichaam | Thermoplast |
---|---|
Bedrijfstemperatuur | -5-40 °C |
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94 | V2 |
Breedte | 6 mm |
Hoogte | 42 mm |
Diepte | 69.5 mm |
Explosiegeteste uitvoering Ex-e | Ja |
Afsluitplaat noodzakelijk | Nee |
Kleur | Groen/geel |
Intern verbonden etages | Nee |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
1 Document(s)
3D Autocad
5 Document(s)
Overeenkomst
UL recogn-20100921-E60900
(0.15 Mo)
Overeenkomst
IMQ-CA02.04200
(0.71 Mo)
Overeenkomst
ATEX-LCIE 16 ATEX 3049U - 02
(0.71 Mo)
Overeenkomst
VERITAS (BV)-23393/C0 BV
(0.61 Mo)
Overeenkomst
NF-NF208_1009
(0.28 Mo)
SELECTEER