Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Rijgklem Viking3 met insteekklem groen/geel 5mm 4mm2

Rijgklem Legrand

Rijgklem Viking3 met insteekklem groen/geel 5mm 4mm2

Ref.. 037270 EAN nr. 3245060372705

Rijgklem Viking³ met insteekklem groen/geel 5mm 4mm². Enkelvoudige doorverbinding 1 ingang/1 uitgang, metalen voet. Bevestiging op DIN-rails zonder schroeven t/m een breedte van 10mm.

Kortingsgroep : L5
5,00 € / 1 stuk Product geleverd in 60 stuk
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls 0.5-6 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls 0.5-2.5 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads 0.5-6 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads 0.5-4 mm²
Nom. (meet)spanning 800 V
Uitvoering elektrische aansluiting 1 Veerklemaansluiting
Uitvoering elektrische aansluiting 2 Veerklemaansluiting
Aantal aansluitniveaus 1
Aantal klemposities per aansluitniveau 2
Montagewijze DIN-rail 35 mm
Materiaal isolatielichaam Thermoplast
Bedrijfstemperatuur -5-40 °C
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94 V2
Breedte 5 mm
Hoogte 42 mm
Diepte 54 mm
Explosiegeteste uitvoering Ex-e Ja
Afsluitplaat noodzakelijk Ja
Kleur Groen/geel
Intern verbonden etages Nee

Documentatie

1 Document(s)
Technische fiche
F01007EN-02.pdf pdf (1.06 Mo)
5 Document(s)
Overeenkomst
Overeenkomst
IMQ-CA02.04200 (0.71 Mo)
Overeenkomst
Overeenkomst
Overeenkomst
NF-NF208_1009 (0.28 Mo)