![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/037264-LEGRAND-1000.jpg)
Rijgklem Viking3 met insteekklem grijs 12mm 16mm2
Rijgklem
Legrand
Rijgklem Viking3 met insteekklem grijs 12mm 16mm2
Ref.. 037264
EAN nr.
3245060372644
Rijgklem Viking³ met insteekklem grijs 12mm 16mm². Enkelvoudige doorverbinding 1 ingang/1 uitgang. Geïntegreerd scheidingsschot. Voor symm.DIN-rail diep 15mm en symm.DIN-rail EN 60715 diep 7,5 en 15mm.
Kortingsgroep : L5
3,63 €
/
1 stuk
Product geleverd in
10 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls | 4-16 mm² |
---|---|
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls | 4-16 mm² |
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads | 4-16 mm² |
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads | 4-16 mm² |
Nom. (meet)stroom In | 76 A |
Nom. (meet)spanning | 800 V |
Uitvoering elektrische aansluiting 1 | Veerklemaansluiting |
Uitvoering elektrische aansluiting 2 | Veerklemaansluiting |
Aantal aansluitniveaus | 1 |
Aantal klemposities per aansluitniveau | 2 |
Montagewijze | DIN-rail 35 mm |
Materiaal isolatielichaam | Thermoplast |
---|---|
Bedrijfstemperatuur | -5-40 °C |
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94 | V2 |
Breedte | 12 mm |
Hoogte | 51.5 mm |
Diepte | 85 mm |
Explosiegeteste uitvoering Ex-e | Ja |
Afsluitplaat noodzakelijk | Nee |
Kleur | Grijs |
Intern verbonden etages | Nee |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
1 Document(s)
3D Autocad
5 Document(s)
Overeenkomst
IMQ-CA02.04198
(0.82 Mo)
Overeenkomst
UL recogn-20100921-E60900
(0.15 Mo)
Overeenkomst
ATEX-LCIE 16 ATEX 3049U - 02
(0.71 Mo)
Overeenkomst
VERITAS (BV)-23393/C0 BV
(0.61 Mo)
Overeenkomst
NF-NF208_1012
(1.06 Mo)
SELECTEER