![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/037179-LEGRAND-1000.jpg)
Rijgklem Viking3 groen/geel 2x in/uit voet
Rijgklem
Legrand
Rijgklem Viking3 groen/geel 2x in/uit voet
Ref.. 037179
EAN nr.
3245060371791
Rijgklem Viking³ groen/geel, enkelvoudige doorverbinding 2 ingangen/2 uitgangen, metalen voet. Bevestiging op DIN-rails zonder schroeven t/m een breedte van 10mm. Voor symm.DIN-rail diep 15mm en symm.DIN-rail EN 60715 diep 7,5 en 15mm.
Kortingsgroep : L5
7,61 €
/
1 stuk
Product geleverd in
50 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls | 0.25-6 mm² |
---|---|
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls | 0.25-4 mm² |
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads | 0.25-6 mm² |
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads | 0.25-4 mm² |
Nom. (meet)spanning | 500 V |
Uitvoering elektrische aansluiting 1 | Schroefaansluiting |
Uitvoering elektrische aansluiting 2 | Schroefaansluiting |
Aantal aansluitniveaus | 1 |
Aantal klemposities per aansluitniveau | 4 |
Montagewijze | DIN-rail 35 mm |
Materiaal isolatielichaam | Thermoplast |
---|---|
Bedrijfstemperatuur | -5-40 °C |
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94 | V2 |
Breedte | 6 mm |
Hoogte | 51.5 mm |
Diepte | 57 mm |
Explosiegeteste uitvoering Ex-e | Ja |
Afsluitplaat noodzakelijk | Ja |
Kleur | Groen/geel |
Intern verbonden etages | Nee |
Documentatie
3 Document(s)
Technische fiche
Technische fiche
Technische fiche
5 Document(s)
Overeenkomst
IMQ-CA02.04207
(0.64 Mo)
Overeenkomst
UL recogn-20101029-E60900
(0.13 Mo)
Overeenkomst
NF App Industri-NF208_1008
(0.28 Mo)
Overeenkomst
ATEX-LCIE 16 ATEX 3049U - 02
(0.71 Mo)
Overeenkomst
VERITAS (BV)-23393/C0 BV
(0.61 Mo)
SELECTEER