![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/037166-LEGRAND-1000.jpg)
Rijgklem Viking3 70mm2 grijs
Rijgklem
Legrand
Rijgklem Viking3 70mm2 grijs
Ref.. 037166
EAN nr.
3245060371661
Rijgklem Viking3 70mm2 grijs
Kortingsgroep : L5
21,12 €
/
1 stuk
Product geleverd in
10 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls | 16-95 mm² |
---|---|
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls | 16-70 mm² |
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads | 25-95 mm² |
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads | 16-70 mm² |
Nom. (meet)stroom In | 192 A |
Nom. (meet)spanning | 1000 V |
Uitvoering elektrische aansluiting 1 | Schroefaansluiting |
Uitvoering elektrische aansluiting 2 | Schroefaansluiting |
Aantal aansluitniveaus | 1 |
Aantal klemposities per aansluitniveau | 2 |
Montagewijze | DIN-rail 35 mm |
Materiaal isolatielichaam | Thermoplast |
---|---|
Bedrijfstemperatuur | -5-40 °C |
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94 | V2 |
Breedte | 22 mm |
Hoogte | 63 mm |
Diepte | 65 mm |
Explosiegeteste uitvoering Ex-e | Ja |
Afsluitplaat noodzakelijk | Ja |
Kleur | Grijs |
Intern verbonden etages | Nee |
Documentatie
2 Document(s)
Technische fiche
Technische fiche
1 Document(s)
3D Autocad
5 Document(s)
Overeenkomst
UL recogn-20101029-E60900
(0.13 Mo)
Overeenkomst
ATEX-LCIE 16 ATEX 3049U - 02
(0.71 Mo)
Overeenkomst
VERITAS (BV)-23393/C0 BV
(0.61 Mo)
Overeenkomst
NF-NF208_1010
(0.28 Mo)
Overeenkomst
IMQ-CA02.04203
(0.63 Mo)
SELECTEER