Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Rijgklem Viking3 6mm2 kunststof groen

Rijgklem Legrand

Rijgklem Viking3 6mm2 kunststof groen

Ref.. 037178 EAN nr. 3245060371784

Rijgklem Viking3 6mm2 kunststof groen

Kortingsgroep : L5
1,96 € / 1 stuk Product geleverd in 40 stuk
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls 0.25-10 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls 0.25-6 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads 0.5-10 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads 0.25-6 mm²
Nom. (meet)stroom In 41 A
Nom. (meet)spanning 800 V
Uitvoering elektrische aansluiting 1 Schroefaansluiting
Uitvoering elektrische aansluiting 2 Schroefaansluiting
Aantal aansluitniveaus 1
Aantal klemposities per aansluitniveau 2
Montagewijze DIN-rail 35 mm
Materiaal isolatielichaam Thermoplast
Bedrijfstemperatuur -5-40 °C
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94 V2
Breedte 8 mm
Hoogte 46.5 mm
Diepte 52.5 mm
Explosiegeteste uitvoering Ex-e Ja
Afsluitplaat noodzakelijk Ja
Kleur Groen
Intern verbonden etages Nee

Documentatie

2 Document(s)
Technische fiche
F00671EN-02.pdf pdf (1.11 Mo)
Technische fiche
F00902EN-03.pdf pdf (3.41 Mo)
1 Document(s)
3D Autocad
037178.dwg dwg (0.1 Mo)
5 Document(s)
Overeenkomst
Overeenkomst
Overeenkomst
Overeenkomst
IMQ-CA02.04206 (0.87 Mo)
Overeenkomst
NF-NF208_1010 (0.28 Mo)