![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/037105-LEGRAND-1000.jpg)
Rijgklem Viking3 35mm2 blauw
Rijgklem
Legrand
Rijgklem Viking3 35mm2 blauw
Ref.. 037105
EAN nr.
3245060371050
Rijgklem Viking³ 35mm² blauw enkelvoudige doorverbinding 1 ingang/1 uitgang. Geschikt voor aansluiting van massieve of soepele draad. 2 mogelijkheden voor het aanbrengen van doorverbindingsstrips t/m klemdikte van 8mm.
Kortingsgroep : L5
6,95 €
/
1 stuk
Product geleverd in
20 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls | 2.5-50 mm² |
---|---|
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls | 4-35 mm² |
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads | 2.5-50 mm² |
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads | 4-35 mm² |
Nom. (meet)stroom In | 125 A |
Nom. (meet)spanning | 800 V |
Uitvoering elektrische aansluiting 1 | Schroefaansluiting |
Uitvoering elektrische aansluiting 2 | Schroefaansluiting |
Aantal aansluitniveaus | 1 |
Aantal klemposities per aansluitniveau | 2 |
Montagewijze | DIN-rail 35 mm |
Materiaal isolatielichaam | Thermoplast |
---|---|
Bedrijfstemperatuur | -5-40 °C |
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94 | V2 |
Breedte | 15 mm |
Hoogte | 63 mm |
Diepte | 57 mm |
Explosiegeteste uitvoering Ex-e | Ja |
Afsluitplaat noodzakelijk | Ja |
Kleur | Blauw |
Intern verbonden etages | Nee |
Documentatie
2 Document(s)
Technische fiche
Technische fiche
1 Document(s)
3D Autocad
5 Document(s)
Overeenkomst
UL recogn-20101029-E60900
(0.13 Mo)
Overeenkomst
ATEX-LCIE 16 ATEX 3049U - 02
(0.71 Mo)
Overeenkomst
VERITAS (BV)-23393/C0 BV
(0.61 Mo)
Overeenkomst
IMQ-CA02.04206
(0.87 Mo)
Overeenkomst
NF-NF208_1010
(0.28 Mo)
SELECTEER