Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Rijgklem Viking3 16mm2 groen/geel

Rijgklem Legrand

Rijgklem Viking3 16mm2 groen/geel

Ref.. 037174 EAN nr. 3245060371746

Rijgklem Viking³ 16mm² groen/geel, enkelvoudige doorverbinding 1 ingang/1 uitgang, metalen voet. Bevestiging op DIN-rails zonder schroeven t/m breedte van 10mm. Voor symm.DIN-rail diep 15mm en symm.DIN-rail EN 60715 diep 7,5 en 15mm.

Kortingsgroep : L5
8,41 € / 1 stuk Product geleverd in 10 stuk
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls 1.5-25 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls 4-16 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads 1.5-25 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads 4-16 mm²
Nom. (meet)stroom In 76 A
Nom. (meet)spanning 800 V
Uitvoering elektrische aansluiting 1 Schroefaansluiting
Uitvoering elektrische aansluiting 2 Schroefaansluiting
Aantal aansluitniveaus 1
Aantal klemposities per aansluitniveau 2
Montagewijze DIN-rail 35 mm
Materiaal isolatielichaam Thermoplast
Bedrijfstemperatuur -5-40 °C
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94 V2
Breedte 12 mm
Hoogte 63 mm
Diepte 54.5 mm
Explosiegeteste uitvoering Ex-e Ja
Afsluitplaat noodzakelijk Ja
Kleur Groen/geel
Intern verbonden etages Nee

Documentatie

3 Document(s)
Technische fiche
F00671EN-02.pdf pdf (1.11 Mo)
Technische fiche
F00914EN-01.pdf pdf (0.66 Mo)
Technische fiche
F00914EN-00.pdf pdf (0.87 Mo)
1 Document(s)
3D Autocad
037174.dwg dwg (0.13 Mo)
5 Document(s)
Overeenkomst
Overeenkomst
Overeenkomst
IMQ-CA02.03545 (0.74 Mo)
Overeenkomst
Overeenkomst