Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Rijgklem Viking3 16mm2 blauw

Rijgklem Legrand

Rijgklem Viking3 16mm2 blauw

Ref.. 037104 EAN nr. 3245060371043

Rijgklem Viking³ 16mm² blauw enkelvoudige doorverbinding 1 ingang/1 uitgang. Geschikt voor aansluiting van massieve of soepele draad. 2 mogelijkheden voor het aanbrengen van doorverbindingsstrips t/m klemdikte van 8mm.

Kortingsgroep : L5
3,60 € / 1 stuk Product geleverd in 20 stuk
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls 1.5-25 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls 4-16 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads 1.5-25 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads 4-16 mm²
Nom. (meet)stroom In 76 A
Nom. (meet)spanning 800 V
Uitvoering elektrische aansluiting 1 Schroefaansluiting
Uitvoering elektrische aansluiting 2 Schroefaansluiting
Aantal aansluitniveaus 1
Aantal klemposities per aansluitniveau 2
Montagewijze DIN-rail 35 mm
Materiaal isolatielichaam Thermoplast
Bedrijfstemperatuur -5-40 °C
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94 V2
Breedte 12 mm
Hoogte 63 mm
Diepte 57 mm
Explosiegeteste uitvoering Ex-e Ja
Afsluitplaat noodzakelijk Ja
Kleur Blauw
Intern verbonden etages Nee

Documentatie

2 Document(s)
Technische fiche
F00671EN-02.pdf pdf (1.11 Mo)
Technische fiche
F00902EN-03.pdf pdf (3.41 Mo)
1 Document(s)
3D Autocad
037104.dwg dwg (0.09 Mo)
5 Document(s)
Overeenkomst
Overeenkomst
Overeenkomst
Overeenkomst
IMQ-CA02.04206 (0.87 Mo)
Overeenkomst
NF-NF208_1010 (0.28 Mo)