Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Rijgklem open Viking3 35mm2 metaal

Rijgklem Legrand

Rijgklem open Viking3 35mm2 metaal

Ref.. 037176 EAN nr. 3245060371760

Rijgklem open Viking³ 35mm² metaal, enkelvoudige doorverbinding, open ongeïsoleerd, metalen voet. Bevestiging op DIN-rails zonder schroeven t/m een breedte van 10mm. Voor symm.DIN-rail diep 15mm en symm.DIN-rail EN 60715 diep 7,5 en 15mm.

Kortingsgroep : L5
9,61 € / 1 stuk Product geleverd in 10 stuk
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls 2.5-50 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls 4-35 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads 2.5-50 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads 4-35 mm²
Uitvoering elektrische aansluiting 1 Schroefaansluiting
Uitvoering elektrische aansluiting 2 Schroefaansluiting
Aantal aansluitniveaus 1
Aantal klemposities per aansluitniveau 2
Montagewijze DIN-rail 35 mm
Materiaal isolatielichaam Thermoplast
Bedrijfstemperatuur -5-40 °C
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94 V2
Breedte 15 mm
Hoogte 41.5 mm
Diepte 50.5 mm
Explosiegeteste uitvoering Ex-e Nee
Afsluitplaat noodzakelijk Ja
Kleur Overig
Intern verbonden etages Nee

Documentatie

2 Document(s)
Technische fiche
F00914EN-01.pdf pdf (0.66 Mo)
Technische fiche
F00914EN-00.pdf pdf (0.87 Mo)