![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/35/LG-350705-WEB-R.jpg)
RFG2 - brandveilige enkelvoudige kabeldoorvoering door muren -1 of 2 kabels -max.kabeldiam.<gt/>Ø14mm.-2 stuks per doorvoer
EZ Path
Legrand
RFG2 - brandveilige enkelvoudige kabeldoorvoering door muren -1 of 2 kabels -max.kabeldiam.<gt/>Ø14mm.-2 stuks per doorvoer
Ref.. CM350705
EAN nr.
3414971258266
RFG2 - brandveilige enkelvoudige kabeldoorvoering door muren -1 of 2 kabels -max.kabeldiam.<gt/>Ø14mm.-2 stuks per doorvoer
Kortingsgroep : F
23,57 €
/
1 stuk
Product geleverd in
10 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Overig |
---|---|
Vorm | Rond |
Buitenhoogte | 31.8 mm |
Buitenbreedte | 31.8 mm |
Buitendiameter | 31.8 mm |
Binnendiameter | 15.5 mm |
---|---|
Plaatdikte/productlengte | 41.3 mm |
Toebehoren noodzakelijk | Nee |
Inhoud emmer/zak | 0 kg |
Inhoud doos/patroon | 0 ml |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
SELECTEER