![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-037324-WEB-R.jpg)
Railsteun gedraaid XL³ <lt/>= 4000A
Installatiekasten
Legrand
Railsteun gedraaid XL³ <lt/>= 4000A
Ref.. 037324
EAN nr.
3245060373245
Railsteun gedraaid XL³ <lt/>= 4000A
Kortingsgroep : N2
161,46 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Overig |
---|---|
Geschikt voor bouwbreedte kast | 1203 mm |
Geschikt voor bouwhoogte kast | 2003 mm |
Geschikt voor bouwdiepte kast | 803 mm |
Breedte | 94 mm |
Hoogte | 250 mm |
---|---|
Diepte | 567 mm |
Materiaal | Overig |
Kleur | Overig |
Documentatie
1 Document(s)
Gebruikersinstructie
SELECTEER