-
Profielbreedte
-
Scharnierende verbinder horizontaal
-
Materiaal
-
Profielhoogte
-
Scharnierende verbinder verticaal
-
Kwaliteitsklasse
-
Verbindingswijze
-
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte
-
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte
-
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte
-
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte
-
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte
-
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte
-
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte
-
Lengte
-
Hoek
-
Lengte
-
Geschikt voor draadgoot
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Oppervlaktebescherming
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Draaglast
-
Materiaaldikte
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Geschikt voor kabelladder
-
Uitvoering
-
Materiaaldikte
-
Oppervlaktebescherming
-
Geschikt voor functiebehoud
-
Zijperforatie
-
Geschikt voor functiebehoud
-
Geschikt voor kabelgoot
-
Bodemperforatie
-
Nato perforatie
-
Geschikt voor draadgootdraad
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Roestvaststaal (RVS), gebeitst
-
Met bovendeel
-
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537
-
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537
-
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537
-
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Kleur
-
Halogeenvrij
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/07-06-2024/14-30/LG-480115-WEB-R.jpg)
Kabelgoot P31+ MF Auto - met geïntegreerde koppeling - geperforeerd- L3030 B400 H60mm - Sendzimir verzinkt (Sdz).
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/LG-480566-WEB-R.jpg)
Kabelgoot P31+ ST -geperforeerd- L3030 B400 H60mm -Sendzimir (Sdz). Koppelen met 2x klikkoppelplaat (ref. 480221)
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-00/LG-480114-WEB-R.jpg)
Kabelgoot P31+ MF Auto - met geïntegreerde koppeling - geperforeerd- L3030 B300 H60mm - Sendzimir verzinkt (Sdz).
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/LG-480565-WEB-R.jpg)
Kabelgoot P31+ ST -geperforeerd- L3030 B300 H60mm -Sendzimir (Sdz). Koppelen met 2x klikkoppelplaat (ref. 480221)
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-00/348372-LEGRAND-1000.jpg)
Steun U55 L1200 Thvz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-00/348371-LEGRAND-1000.jpg)
Steun U55 L1100 Thvz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-00/348360-LEGRAND-1000.jpg)
Steun U55 L1000 Thvz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/07-06-2024/14-30/LG-480113-WEB-R.jpg)
Kabelgoot P31+ MF Auto - met geïntegreerde koppeling - geperforeerd- L3030 B200 H60mm - Sendzimir verzinkt (Sdz).
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-00/348369-LEGRAND-1000.jpg)
Steun U55 L900 Thvz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/LG-480564-WEB-R.jpg)
Kabelgoot P31+ ST -geperforeerd- L3030 B200 H60mm -Sendzimir (Sdz). Koppelen met 2x klikkoppelplaat (ref. 480221)
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-00/LG-480112-WEB-R.jpg)
Kabelgoot P31+ MF Auto - met geïntegreerde koppeling - geperforeerd- L3030 B150 H60mm - Sendzimir verzinkt (Sdz).
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-00/348368-LEGRAND-1000.jpg)
Steun U55 L800 Thvz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/LG-480563-WEB-R.jpg)
Kabelgoot P31+ ST -geperforeerd- L3030 B150 H60mm -Sendzimir (Sdz). Koppelen met 2x klikkoppelplaat (ref. 480221)
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-00/348367-LEGRAND-1000.jpg)
Steun U55 L700 Thvz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/07-06-2024/14-30/LG-480111-WEB-R.jpg)
Kabelgoot P31+ MF Auto - met geïntegreerde koppeling - geperforeerd- L3030 B100 H60mm - Sendzimir verzinkt (Sdz).
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-00/348366-LEGRAND-1000.jpg)
Steun U55 L600 Thvz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/LG-480562-WEB-R.jpg)
Kabelgoot P31+ ST -geperforeerd- L3030 B100 H60mm -Sendzimir (Sdz). Koppelen met 2x klikkoppelplaat (ref. 480221)
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-00/348365-LEGRAND-1000.jpg)
Steun U55 L500 Thvz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-00/348364-LEGRAND-1000.jpg)
Steun U55 L400 Thvz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-00/348363-LEGRAND-1000.jpg)
Steun U55 L300 Thvz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-00/348362-LEGRAND-1000.jpg)
Steun U55 L200 Thvz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/LCM-CB200-ext.jpg)
Wandconsole CB 1500N B400 Sdz voor kabelgoot en draadgoot
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-481181-WEB-R.jpg)
P31+ bodemversterker B400 Sdz- kabelgt H60/100 -extra zware belasting/ optische gelijkheid goot -excl bev.mat 4xM6x10
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/LCM-CB200-ext.jpg)
Wandconsole CB 1500N B300 Sdz voor kabelgoot en draadgoot
Exclusief BTW