![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/CABLOFIL/84/LCM-PA_CF54_P_070809.jpg)
PA 4 RADT 90 EZ H105
Cablofil
CABLOFIL
PA 4 RADT 90 EZ H105
Ref.. CM840131
EAN nr.
3599079931881
PA 4 RADT 90 EZ H105 - 1 hoekstuk - voor maken van aftakkingen - per aftakking bestel 2x hoekstuk + bevestigingsmateriaal 4x CM558061 (KITFIXVS)
Kortingsgroep : H
85,33 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Langsverbinder |
---|---|
Scharnierende verbinder horizontaal | Ja |
Scharnierende verbinder verticaal | Nee |
Verbindingswijze | Schroefverbinder |
Geschikt voor draadgoot | Ja |
Geschikt voor kabelladder | Nee |
Geschikt voor kabelgoot | Nee |
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte | 100-600 mm |
Geschikt voor kabeldraagsysteemhoogte | 50-50 mm |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
---|---|
Materiaal | Staal |
Roestvaststaal (RVS), gebeitst | Nee |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Elektrolytisch verzinkt |
Gebruikstemperatuur | -20-120 °C |
Kleur | Zink |
opslagtemperatuur | -20-120 °C |
Halogeenvrij | Ja |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
1 Document(s)
PEP
SELECTEER