![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/48/LG-482806-WEB-R.jpg)
P31+ vervalstuk B500 H60 Thvz. Met directe overgang horizontaal naar verticaal tracé. Bev.4x schroef/moer M6x10
Kabelgoot
Legrand
P31+ vervalstuk B500 H60 Thvz. Met directe overgang horizontaal naar verticaal tracé. Bev.4x schroef/moer M6x10
Ref.. 482806
EAN nr.
3414971034051
P31+ vervalstuk B500 H60 Thvz. Met directe overgang horizontaal naar verticaal tracé. Bev.4x schroef/moer M6x10
Kortingsgroep : A
394,10 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Richtingsverandering | Verticaal vallend |
---|---|
Hoek | 90° |
Bouwvorm | Bocht star |
Met bovendeel | Nee |
Binnenstraal | 140 mm |
Kabelgoothoogte | 60 mm |
Kabelgootbreedte | 500 mm |
Materiaaldikte | 0.7 mm |
Zijperforatie | Nee |
Bodemperforatie | Nee |
Nato perforatie | Nee |
---|---|
Uitvoering | Zonder verbinder |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Staal |
Roestvaststaal (RVS), gebeitst | Nee |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Thermisch verzinkt (Hot-dip) |
Gebruikstemperatuur | -20-120 °C |
opslagtemperatuur | -20-120 °C |
Halogeenvrij | Ja |
Documentatie
2 Document(s)
Technische gids
Technische fiche
SELECTEER