![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/34/LG-341620-WEB-R.jpg)
P31+ universele verbinder EA H100 Sdz - voor koppelen van hulpstukken met hulpstukken
Kabelgoot
Legrand
P31+ universele verbinder EA H100 Sdz - voor koppelen van hulpstukken met hulpstukken
Ref.. 341620
EAN nr.
8009561241008
P31+ universele verbinder EA H100 Sdz - voor koppelen van hulpstukken met hulpstukken
Kortingsgroep : A
6,13 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Langsverbinder |
---|---|
Scharnierende verbinder horizontaal | Nee |
Scharnierende verbinder verticaal | Nee |
Verbindingswijze | Schroefverbinder |
Geschikt voor draadgoot | Nee |
Geschikt voor kabelladder | Nee |
Geschikt voor kabelgoot | Ja |
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte | 75-600 mm |
Geschikt voor kabeldraagsysteemhoogte | 75-75 mm |
Geschikt voor draadgootdraad | 0-0 mm |
---|---|
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Staal |
Roestvaststaal (RVS), gebeitst | Nee |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Bandverzinkt (sendzimir verzinkt) |
Gebruikstemperatuur | -20-120 °C |
opslagtemperatuur | -20-120 °C |
Halogeenvrij | Ja |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
SELECTEER