![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/48/LG-480796-WEB-R.jpg)
P31+ t-stuk B500 H60 Sdz. Bevestigen met 6x kraagschroef M6x10 en kraagmoer M6 ref.nr.8200102.
Kabelgoot
Legrand
P31+ t-stuk B500 H60 Sdz. Bevestigen met 6x kraagschroef M6x10 en kraagmoer M6 ref.nr.8200102.
Ref.. 480796
EAN nr.
3414971029255
P31+ t-stuk B500 H60 Sdz. Bevestigen met 6x kraagschroef M6x10 en kraagmoer M6 ref.nr.8200102.
Kortingsgroep : A
297,07 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Kabelgoothoogte | 60 mm |
---|---|
Kabelgootbreedte | 500 mm |
Bouwvorm | T-stuk horizontaal |
Binnenstraal | 100 mm |
Nato perforatie | Nee |
Uitvoering | Zonder verbinder |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Staal |
---|---|
Roestvaststaal (RVS), gebeitst | Nee |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Bandverzinkt (sendzimir verzinkt) |
Gebruikstemperatuur | -20-120 °C |
opslagtemperatuur | -20-120 °C |
Halogeenvrij | Ja |
Documentatie
2 Document(s)
Technische gids
Technische fiche
SELECTEER