![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/48/LG-483413-WEB-R.jpg)
P31+ stijgstuk B600 H100 Thvz. Bevestigen met 4x bev.mat. M6x12mm, ref.nrs.8069908+8363031+8069905.
Kabelgoot
Legrand
P31+ stijgstuk B600 H100 Thvz. Bevestigen met 4x bev.mat. M6x12mm, ref.nrs.8069908+8363031+8069905.
Ref.. 483413
EAN nr.
3414971034976
P31+ stijgstuk B600 H100 Thvz. Bevestigen met 4x bev.mat. M6x12mm, ref.nrs.8069908+8363031+8069905.
Kortingsgroep : A
632,70 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Richtingsverandering | Verticaal stijgend |
---|---|
Hoek | 90° |
Bouwvorm | Bocht star |
Met bovendeel | Nee |
Binnenstraal | 200 mm |
Kabelgoothoogte | 100 mm |
Kabelgootbreedte | 600 mm |
Materiaaldikte | 0.7 mm |
Zijperforatie | Nee |
Bodemperforatie | Nee |
Nato perforatie | Nee |
---|---|
Uitvoering | Zonder verbinder |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Staal |
Roestvaststaal (RVS), gebeitst | Nee |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Thermisch verzinkt (Hot-dip) |
Gebruikstemperatuur | -20-120 °C |
opslagtemperatuur | -20-120 °C |
Halogeenvrij | Ja |
Documentatie
2 Document(s)
Technische gids
Technische fiche
SELECTEER