![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/48/LG-486232-WEB-R.jpg)
P31+ koppelstuk instelbaar 0-90° H60 Ral9010. Bevestigen met 2x kraagschroef M6x10 en kraagmoer M6 ref.nr.8200102.
Kabelgoot
Legrand
P31+ koppelstuk instelbaar 0-90° H60 Ral9010. Bevestigen met 2x kraagschroef M6x10 en kraagmoer M6 ref.nr.8200102.
Ref.. 486232
EAN nr.
3414971036871
P31+ koppelstuk instelbaar 0-90° H60 Ral9010. Bevestigen met 2x kraagschroef M6x10 en kraagmoer M6 ref.nr.8200102.
Kortingsgroep : A
27,20 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Langsverbinder |
---|---|
Scharnierende verbinder horizontaal | Nee |
Scharnierende verbinder verticaal | Ja |
Verbindingswijze | Schroefverbinder |
Geschikt voor draadgoot | Nee |
Geschikt voor kabelladder | Nee |
Geschikt voor kabelgoot | Ja |
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte | 77-600 mm |
Geschikt voor kabeldraagsysteemhoogte | 60-60 mm |
Geschikt voor draadgootdraad | 0-0 mm |
Lengte | 170 mm |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
---|---|
Materiaal | Staal |
Roestvaststaal (RVS), gebeitst | Nee |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Overig |
Gebruikstemperatuur | -20-120 °C |
Kleur | Wit |
RAL-nummer | 9010 |
opslagtemperatuur | -20-120 °C |
Halogeenvrij | Ja |
Documentatie
1 Document(s)
Technische gids
1 Document(s)
Overeenkomst
NF-NF004_1084
(1.66 Mo)
SELECTEER