![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/48/LG-486159-WEB-R.jpg)
P31+ eindschot kabelgoot B200 H60 Ral9010. Bevestigen met 2x kraagschroef M6x10 en kraagmoer M6 ref.nr.8200102.
Kabelgoot
Legrand
P31+ eindschot kabelgoot B200 H60 Ral9010. Bevestigen met 2x kraagschroef M6x10 en kraagmoer M6 ref.nr.8200102.
Ref.. 486159
EAN nr.
3414971036833
P31+ eindschot kabelgoot B200 H60 Ral9010. Bevestigen met 2x kraagschroef M6x10 en kraagmoer M6 ref.nr.8200102.
Kortingsgroep : A
27,37 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Kabelgoothoogte | 60 mm |
---|---|
Kabelgootbreedte | 200 mm |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | Overig |
---|---|
Oppervlaktebescherming | Overig |
Kleur | Wit |
RAL-nummer | 9010 |
Documentatie
2 Document(s)
Technische fiche
Technische gids
1 Document(s)
Overeenkomst
NF-NF004_1084
(1.66 Mo)
SELECTEER