![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/48/LG-489025-WEB-R.jpg)
P31+ deksel vervalstuk B400 Thvz -opklikbaar - op vervalstuk hoogte 60mm
Kabelgoot
Legrand
P31+ deksel vervalstuk B400 Thvz -opklikbaar - op vervalstuk hoogte 60mm
Ref.. 489025
EAN nr.
3414971309357
P31+ deksel vervalstuk B400 Thvz -opklikbaar - op vervalstuk hoogte 60mm
Kortingsgroep : A
192,10 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Hoek | 90° |
---|---|
Richtingsverandering | Verticaal stijgend |
Breedte | 400 mm |
Geschikt voor kabelgoot | Ja |
Geschikt voor draadgoot | Nee |
Geschikt voor kabelladder | Nee |
Bevestigingswijze | Opschroefbaar |
Scharnierend | Nee |
Geschikt voor functiebehoud | Ja |
---|---|
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Thermisch verzinkt (Hot-dip) |
Gebruikstemperatuur | -20-120 °C |
opslagtemperatuur | -20-120 °C |
Halogeenvrij | Ja |
Documentatie
3 Document(s)
Technische gids
Technische fiche
Technische fiche
SELECTEER