![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/48/LG-488050-WEB-R.jpg)
P31+ deksel T-stuk B75 Rvs316L opklikbaar
Kabelgoot
Legrand
P31+ deksel T-stuk B75 Rvs316L opklikbaar
Ref.. 488050
EAN nr.
3414971042582
P31+ deksel T-stuk B75 Rvs316L opklikbaar
Kortingsgroep : C1
159,00 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Breedte | 77 mm |
---|---|
Geschikt voor kabelgoot | Nee |
Geschikt voor kabelladder | Nee |
Bevestigingswijze | Dekselklem |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Roestvaststaal (RVS), gebeitst | Nee |
---|---|
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Overig |
Kleur | Roestvaststaal ( RVS ) |
Documentatie
3 Document(s)
Technische fiche
Technische gids
Technische fiche
SELECTEER