P31+ deksel stijgstuk B75 Rvs316L opklikbaar
Kabelgoot
Legrand
P31+ deksel stijgstuk B75 Rvs316L opklikbaar
Ref.. 488130
EAN nr.
3414971042742
P31+ deksel stijgstuk B75 Rvs316L opklikbaar
Kortingsgroep : C1
98,04 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Hoek | 90° |
---|---|
Richtingsverandering | Verticaal stijgend |
Breedte | 77 mm |
Geschikt voor kabelgoot | Nee |
Geschikt voor draadgoot | Nee |
Geschikt voor kabelladder | Nee |
Bevestigingswijze | Dekselklem |
Scharnierend | Nee |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
---|---|
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Overig |
Gebruikstemperatuur | -20-120 °C |
opslagtemperatuur | -20-120 °C |
Halogeenvrij | Ja |
Documentatie
3 Document(s)
Technische fiche
Technische fiche
Technische gids
SELECTEER