![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/48/LG-484826-WEB-R.jpg)
P31+ deksel stijgstuk B600 RAL9010 opklikbaar
Kabelgoot
Legrand
P31+ deksel stijgstuk B600 RAL9010 opklikbaar
Ref.. 484826
EAN nr.
3414971036550
P31+ deksel stijgstuk B600 RAL9010 opklikbaar
Kortingsgroep : A
286,60 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Hoek | 90° |
---|---|
Richtingsverandering | Verticaal stijgend |
Breedte | 600 mm |
Geschikt voor kabelgoot | Nee |
Geschikt voor draadgoot | Nee |
Geschikt voor kabelladder | Nee |
Bevestigingswijze | Dekselklem |
Scharnierend | Nee |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Staal |
---|---|
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Overig |
Gebruikstemperatuur | -20-120 °C |
Kleur | Wit |
RAL-nummer | 9010 |
opslagtemperatuur | -20-120 °C |
Halogeenvrij | Ja |
Documentatie
2 Document(s)
Technische fiche
Technische gids
1 Document(s)
Overeenkomst
NF-NF004_1084
(1.66 Mo)
SELECTEER