![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/34/LG-341163-WEB-R.jpg)
Ophangbeugel P31 B75 Sdz
Kabelgoot
Legrand
Ophangbeugel P31 B75 Sdz
Ref.. 341163
EAN nr.
3414972347136
Ophangbeugel P31 B75 Sdz. Maximale belasting 1500N. Te borgen door het uitbuigen van de lippen. Voor kabelgoot zonder deksel. Indien deksel toch gewenst, dan de deksel inknippen.
Kortingsgroep : A
10,23 €
/
1 stuk
Product geleverd in
12 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Geschikt voor kabeldraagsysteemhoogte | 100-100 mm |
---|---|
Uitvoering | Ophangbeugel bovenliggend |
Geschikt voor draadgoot | Nee |
Geschikt voor kabelladder | Nee |
Geschikt voor kabelgoot | Ja |
Gootbevestiging | Schroefbaar |
Draaglast | 1500 N |
---|---|
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Bandverzinkt (sendzimir verzinkt) |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
1 Document(s)
PEP
SELECTEER