Montageplaat Thvz +bevestigingsmateriaal
Kabelladder
Legrand
Montageplaat Thvz +bevestigingsmateriaal
Ref.. MPGZ
EAN nr.
5012774482246
Montageplaat Thvz incl. bevestigingsmateriaal om de montageplaat aan de ladder te monteren. Voor montage op de sporten of op de zijwand.
Kortingsgroep : C2
108,10 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Horizontaal/verticaal |
---|---|
Plaathoogte | 150 mm |
Plaatbreedte | 354 mm |
Bevestigingswijze | Schroefbevestiging |
Materiaal | Staal |
---|---|
Roestvaststaal (RVS), gebeitst | Nee |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Thermisch verzinkt (Hot-dip) |