![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/35/LG-350433-WEB-L.jpg)
MF verlengnippel M12x30 Zink Nikkel (ZnNi), toe te passen met thermisch verzinkt
Cablofil
Legrand
MF verlengnippel M12x30 Zink Nikkel (ZnNi), toe te passen met thermisch verzinkt
Ref.. 350433
EAN nr.
3414971677630
MF verlengnippel M12x30 Zink Nikkel (ZnNi), toe te passen met thermisch verzinkt
Kortingsgroep : A
3,00 €
/
1 stuk
Product geleverd in
50 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Materiaal | Staal |
---|---|
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Overig |
Doorlopende draad | Ja |
Maat draadaansluiting 1 | M12 |
Draadaansluiting 1 | Binnendraad |
---|---|
Maat draadaansluiting 2 | M12 |
Draadaansluiting 2 | Binnendraad |
Vorm | Rond |
Hoogte | 30 mm |
Documentatie
2 Document(s)
Technische gids
Technische fiche
1 Document(s)
PEP
SELECTEER