-
Uitvoeringsvorm handgreep
-
Knevelsluiting
-
Hangslotvergrendeling
-
Materiaal
-
Type sluiting
-
Type sluiting
-
Type sluiting
-
Oppervlaktebescherming
-
Breedte in module-eenheden
-
Breedte
-
Hoogte
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
Halogeenvrij
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/001660-LEGRAND-1000.jpg)
Blanking plate 5 modules - separable into modules or 1/2 modules - white
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/036820-LEGRAND-1000.jpg)
Binnenwerk dubbelbaardslot
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/036813-LEGRAND-1000.jpg)
Binnenwerk slotbehuizing vierkant vrouwelijk 6mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/036816-LEGRAND-1000.jpg)
Binnenwerk slotbehuizing vierkant mannelijk 8mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/036817-LEGRAND-1000.jpg)
Binnenwerk slotbehuizing driehoekig mannelijk 6.5mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/LG-036818-WEB-R.jpg)
Binnenwerk slotbehuizing driehoekig mannelijk 8mm
Exclusief BTW