![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/N4/N4451-BTICINO-1000.jpg)
Livinglight thermostaat
Schakelmateriaal
Bticino
Livinglight thermostaat
Ref.. BTN4451
EAN nr.
8012199813752
Livinglight programmeerbare thermostaat cv+airco, wit, dag/weekselectie mogelijk van 3 temperaturen per 24uur, werking automatisch, handmatig, vakantie, antivries. Verlichte display en voeding met batterijen 2x 1,5V AA.
Kortingsgroep : J4
301,18 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Aan/Uit |
---|---|
Type voeding | Batterij |
Aansluiting | Drie-vierdraads |
Met ontvanger | Nee |
Meetbereik | 0-40 °C |
Opnemer extern | Ja |
Regelkarakteristiek | P |
Verwarmen | Ja |
Aantal uitgangen verwarming | 1 |
Geschikt voor koeling | Ja |
Aantal uitgangen koeling | 1 |
Differentiewaarde | 0.1-0.1 K |
Differentie verstelbaar | Ja |
Temperatuur afleesbaar | Ja |
Met geluidsindicatie | Nee |
Type opnemer | Weerstandsopnemer |
Montagewijze | Opbouw/inbouw (stucwerk) |
Aantal modules (bij modulair systeem) | 3 |
Met display | Ja |
Bediening | Toets |
Met tapwaterschakeling | Nee |
Contactuitvoering | Wisselcontact (NO/NC) |
Max. spanning contacten | 240 V |
Max. contactbelasting | 5 A |
Beschermingsgraad (IP) | Overig |
---|---|
Beschermingsgraad (NEMA) | Overig |
Explosieveilig | Nee |
Kleur | Wit |
Hoogte | 44 mm |
Breedte | 66 mm |
Diepte | 47 mm |
Klasse temperatuurregelaar | I |
Compatible met Apple HomeKit | Nee |
Compatible met Google Assistant | Nee |
Compatible met Amazon Alexa | Nee |
Met IFTTT ondersteuning | Nee |
Gebruikstemperatuur | 5-40 °C |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
Spanningstype | Overig |
Bevat Batterij en/of Accu | Ja |
IEC-aanduiding (Pack1) | LR 6 |
Batterij of Accu (Pack1) | Battery (not rechargeable) |
Accu-eigenschap (Pack1) | Alkaline |
Aantal exemplaren Pack 1 | 1 |
Aantal batterijen (Pack1) | 2 |
Gewicht van een Eenheidselement (Pack1) | 25 g |
Lokalisering Pack1 | Single element |
Voorgeschreven type (Pack1) | P : Portable (Standard format) |
Documentatie
3 Document(s)
Gebruikersinstructie
Technische fiche
Gebruikersinstructie
SELECTEER