![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-EVGZ-WEB-R.jpg)
Koppelplaat vert.instelbaar 2stuk Thvz H150 +bevestigingsmateriaal
Kabelladder
Legrand
Koppelplaat vert.instelbaar 2stuk Thvz H150 +bevestigingsmateriaal
Ref.. EVGZ
EAN nr.
5012774482062
Koppelplaat verticaal instelbaar 2stuks (4 losse platen) Thvz H150. Incl.bevestigingsmateriaal. Te gebruiken met lengtedelen kabelladder om een stijg- of vervalstuk te maken. Kan samen met aftakbeugelset ref.nr.ZTBGZ gebruikt worden.
Kortingsgroep : C2
194,50 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Langs- en hoekverbinder |
---|---|
Scharnierende verbinder horizontaal | Nee |
Scharnierende verbinder verticaal | Ja |
Verbindingswijze | Schroefverbinder |
Geschikt voor draadgoot | Nee |
Geschikt voor kabelladder | Ja |
Geschikt voor kabelgoot | Nee |
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte | 150-1000 mm |
Geschikt voor kabeldraagsysteemhoogte | 150-150 mm |
---|---|
Lengte | 402 mm |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Staal |
Roestvaststaal (RVS), gebeitst | Nee |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Thermisch verzinkt (Hot-dip) |
Kleur | Overig |