![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/CM-558180-WEB-R3.jpg)
Klemkoppeling CE35 B50 ZnNi
Cablofil
CABLOFIL
Klemkoppeling CE35 B50 ZnNi
Ref.. CM558187
EAN nr.
3599079928256
Klemkoppeling CE35 B50 ZnNi
Kortingsgroep : H
2,38 €
/
1 stuk
Product geleverd in
50 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Doorlopend |
---|---|
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Overig |
Draadmaat (metrisch) | 6 |
---|---|
Geschikt voor flensdikte | 3-5.9 mm |
Boringsdiameter | 7 mm |
Toegestane werkbelasting | 5 N |
Documentatie
1 Document(s)
PEP
SELECTEER