![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/CABLOFIL/35/CM-350569-WEB-L.jpg)
Klemkoppeling CE25 Zink Magnesium (ZnMg) voorzien van gat 7x7mm.
Cablofil
CABLOFIL
Klemkoppeling CE25 Zink Magnesium (ZnMg) voorzien van gat 7x7mm.
Ref.. CM350569
EAN nr.
3599079917519
Klemkoppeling CE25 Zink Magnesium (ZnMg) voorzien van gat 7x7mm.
Kortingsgroep : H
1,67 €
/
1 stuk
Product geleverd in
50 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Doorlopend |
---|---|
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Overig |
Draadmaat (metrisch) | 6 |
---|---|
Geschikt voor flensdikte | 3.9-5.9 mm |
Boringsdiameter | 7 mm |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
1 Document(s)
PEP
SELECTEER