Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Kabelgoot P31+ MF met geïnt. koppeling - blind - L3030 B200 H60mm - Thvz. Koppelen met 2x M6*10.

Kabelgoot Legrand

Kabelgoot P31+ MF met geïnt. koppeling - blind - L3030 B200 H60mm - Thvz. Koppelen met 2x M6*10.

Ref.. 482551 EAN nr. 3414971033528

Kabelgoot P31+ MF met geïnt. koppeling - blind - L3030 B200 H60mm - Thvz. Koppelen met 2x M6*10.

Kortingsgroep : A
336,30 € / 3 m Product geleverd in 2 stuk
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Hoogte 60 mm
Breedte 200 mm
Materiaaldikte 0.6 mm
Lengte 3000 mm
Nuttige doorsnede 11689.44 mm²
Met bovendeel Nee
Zijperforatie Nee
Bodemperforatie Nee
Nato perforatie Nee
Uitvoering Zonder verbinder
Geschikt voor functiebehoud Nee
Materiaal Staal
Gebruikstemperatuur -20-120 °C
Kwaliteitsklasse Overig
Oppervlaktebescherming Thermisch verzinkt (Hot-dip)
Gewicht 1.648 kg/m
opslagtemperatuur -20-120 °C
Halogeenvrij Ja

Documentatie

2 Document(s)
Technische gids
Technische fiche
FT0954.pdf pdf (5.38 Mo)
2 Document(s)
Overeenkomst
NF-NF004_1084 (1.66 Mo)
PEP
LGRP-00805-V02.01-EN.pdf pdf (0.64 Mo)