![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/20150317_92918_1.jpg)
Kabelbaan SSL Sdz L3000 B150 H12
Kabelbaan/ Natobaan
Legrand
Kabelbaan SSL Sdz L3000 B150 H12
Ref.. SSL150PG
EAN nr.
5012774357711
Kabelbaan SSL Sdz L3000 B150 H12
Kortingsgroep : C1
123,60 €
/
3 m
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Hoogte | 12 mm |
---|---|
Breedte | 150 mm |
Materiaaldikte | 0.9 mm |
Lengte | 3000 mm |
Nuttige doorsnede | 1800 mm² |
Met bovendeel | Nee |
Zijperforatie | Nee |
Bodemperforatie | Ja |
Nato perforatie | Nee |
Uitvoering | Geïntegreerde verbinder |
---|---|
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Staal |
Gebruikstemperatuur | -20-120 °C |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Bandverzinkt (sendzimir verzinkt) |
Kleur | Overig |
opslagtemperatuur | -20-120 °C |
Halogeenvrij | Ja |