This product is obsolete
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/20150317_92918_1.jpg)
Kabelbaan SSL Sdz L2000 B300 H18. Koppelen met 1 stuks bodemplaat ref.nr.FPG en 6 stuks bevestigingsmateriaal ref.nrs.8200100+8200200.
Swifts
Legrand
Kabelbaan SSL Sdz L2000 B300 H18. Koppelen met 1 stuks bodemplaat ref.nr.FPG en 6 stuks bevestigingsmateriaal ref.nrs.8200100+8200200.
Ref.. SSL3002MPG
EAN nr.
5012774587729
Kabelbaan SSL Sdz L2000 B300 H18. Koppelen met 1 stuks bodemplaat ref.nr.FPG en 6 stuks bevestigingsmateriaal ref.nrs.8200100+8200200.
Geen prijs beschikbaar
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Update product
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/styles/product_slider/public/ecat_assets/05-08-2024/13-30/LG-SSL3003MGZ-WEB-R.jpg?itok=pQGyKy_H)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Hoogte | 18 mm |
---|---|
Breedte | 300 mm |
Materiaaldikte | 1.4 mm |
Lengte | 2000 mm |
Nuttige doorsnede | 5400 mm² |
Met bovendeel | Nee |
Zijperforatie | Nee |
Bodemperforatie | Ja |
Nato perforatie | Nee |
---|---|
Uitvoering | Zonder verbinder |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Bandverzinkt (sendzimir verzinkt) |
Kleur | Overig |