![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/20150317_92918_1.jpg)
Kabelbaan SSL Rvs316L L2000mm B100 H12. Koppelen met 1 stuks bodemplaat ref.nr.FS en 4 stuks bevestigingsset ref.nr.LFDVSM6.
Kabelbaan/ Natobaan
Legrand
Kabelbaan SSL Rvs316L L2000mm B100 H12. Koppelen met 1 stuks bodemplaat ref.nr.FS en 4 stuks bevestigingsset ref.nr.LFDVSM6.
Ref.. SSL1002MS
EAN nr.
5012774587644
Kabelbaan SSL Rvs316L L2000mm B100 H12. Koppelen met 1 stuks bodemplaat ref.nr.FS en 4 stuks bevestigingsset ref.nr.LFDVSM6.
Kortingsgroep : C1
192,40 €
/
2 m
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Hoogte | 12 mm |
---|---|
Breedte | 100 mm |
Materiaaldikte | 1.2 mm |
Lengte | 2000 mm |
Nuttige doorsnede | 1200 mm² |
Met bovendeel | Nee |
Zijperforatie | Nee |
Bodemperforatie | Ja |
Nato perforatie | Nee |
---|---|
Uitvoering | Zonder verbinder |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | RVS 316 (V4A) |
Oppervlaktebescherming | Overig |
Kleur | Roestvaststaal ( RVS ) |