![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-SSL3003MGZ-WEB-R.jpg)
Kabelbaan SSL L3000mm B300 H18 - Thermisch verzinkt - Koppelen met 1x koppelplaat ref. SSFWC300G.
Kabelbaan/ Natobaan
Legrand
Kabelbaan SSL L3000mm B300 H18 - Thermisch verzinkt - Koppelen met 1x koppelplaat ref. SSFWC300G.
Ref.. SSL3003MGZ
Kabelbaan SSL L3000mm B300 H18 - Thermisch verzinkt - Koppelen met 1x koppelplaat ref. SSFWC300G.
Kortingsgroep : C1
287,00 €
/
3 m
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Hoogte | 18 mm |
---|---|
Breedte | 300 mm |
Lengte | 3000 mm |
Nato perforatie | Ja |
Materiaal | Staal |
---|---|
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Thermisch verzinkt (Hot-dip) |
Kleur | Overig |