![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-142828-WEB-R.jpg)
Isolatietransformator. driefase 400 V prim. 400 V sec. - 315 kVA
Componenten
Legrand
Isolatietransformator. driefase 400 V prim. 400 V sec. - 315 kVA
Ref.. 142838
EAN nr.
3414970544995
Isolatietransformator. driefase 400 V prim. 400 V sec. - 315 kVA
Kortingsgroep : O2
36 154,03 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Uitgevoerd als veiligheidstrafo | Nee |
---|---|
Uitgevoerd als scheidingstrafo | Ja |
Uitgevoerd als spaartransformator | Nee |
Primaire spanning 1 | 400-400 V |
Secundaire spanning 1 | 400-400 V |
Type schakeling | DY |
Meetvermogen | 315000 VA |
Isolatiemateriaal-klasse conform IEC 85 | H |
Kortsluitvast | Nee |
Relatieve kortsluitspanning Uk | 4.6 % |
---|---|
Breedte | 1280 mm |
Hoogte | 1140 mm |
Diepte | 990 mm |
Beschermingsgraad (IP) | IP21 |
Slagvastheid | IK08 |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Ja |
Aansluitwijze | Schroefklem |
Documentatie
2 Document(s)
Technische gids
Technische fiche
1 Document(s)
BIM Data
SELECTEER