![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/PLANET-WATTOHM/25/25018-PLANET-WATTOHM-1000.jpg)
Inslagklinknagel Segma Ø6mm
Bedradingskoker
PLANET-WATTOHM
Inslagklinknagel Segma Ø6mm
Ref.. PW25018
EAN nr.
3271780250184
Inslagklinknagel Segma Ø6mm
Kortingsgroep : L2
73,22 €
/
500 stuk
Product geleverd in
500 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Slagspreidnagel |
---|---|
Gatdiameter | 6 mm |
Klembereik | 6-6.2 mm |
Demontage mogelijk | Ja |
---|---|
Kleur | Wit |